PSH5-L02-50-BC-T10-C1-N
JIEAN ROBOT
PSH
PSH5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jiean/cth/cth5/cth5_asmtab.prj},{NB=PSH5-L02-50-BC-T10-C1-N_0},{OM=PSH5},{BSL=02},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=T10},{BRAKE=},{OS=C},{LS=1},{NSM=N},{PPATH=assemblies/cth5_asmtpl.prj},{DIST=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
JIEAN ROBOT
Description
PSH5 - Standard/Built-in Guideway Ball Screw Actuator
Bill of material
PSH5-L02-50-BC-T10-C1-N
OM
Ontology Model
PSH5
BSL
Ball Screw Lead
02
05
10
20
02
05
10
20
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Pos
mm
값 입력 POS
Pos
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC:Motor Direct Connection
BM:Under Linear Module
BL:Left Linear Module
BR:Right Linear Module
BC:Motor Direct Connection
BM:Under Linear Module
BL:Left Linear Module
BR:Right Linear Module
MB
Motor Brand
T:Delta 100W
P:Panasonic 100W
Y:Yaskawa 100W
C:Customer preared 100W
T:Delta 100W
P:Panasonic 100W
Y:Yaskawa 100W
C:Customer preared 100W
BRAKE
Brake
Blank:Without brake
B:With brake
Blank:Without brake
B:With brake
OS
Origin sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
1:1 Pc
2:2 Pc
3:3 Pc
0:No Sensor
1:1 Pc
2:2 Pc
3:3 Pc
0:No Sensor
NSM
Non-standard Model
N
L
270.5
mm
A
25
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
25
mm
WEIGHT
Weight
1.65
kg