??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
PSM-PSP…AM - Pressostat avec true pour manometre
Nomenclature
PSM10FNTAM
CODE
Code
RNG
Plage de pression
MMB
Matériel de la membrane
NT - HNBR
FLT
Connexion de processus
AM - G1/4" Femmina + Attacco manometro
GLD
Contacts plaqués or pour faible courant électrique
CNN
Type de connecteur
CNT
Type de contact
Contatti in Scambio
CRP
Matériel du corps
Acciaio zincato
PMAX
Pression statique maxi
bar
TMIN
Temperature minimale
-25 °C
TMAX
Temperature maximal
140 °C
TENSMAX
Voltage maximal
V(ac)
CURR
Courant
A
IP
Protection IP
65
A
Hauteur
mm