피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
PSSBSS-D6-L10
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/pssbsf.prj},{NB=PSSBSS-D6-L10('PSSBSS','PSSASS','PSSNSS','PSSGSS')(6)([10.0:100.0/0.1])(8.6)(3.5)(1.6)},{CODE=PSSBSS},{CODEF='PSSBSS','PSSASS','PSSNSS','PSSGSS'},{D=6},{ZJGC=-0.004/-0.012},{LF=[10.0:100.0/0.1]},{L=10.0},{LF1=8.6},{B=3.5},{XD=1.6},{FJ=2个开口销},{PDF=pssbsf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSSBSF - 销轴 直柱 开口销型
Bill of material
PSSBSS-D6-L10
CNSORDERNO
Bestellnummer
PSSBSS-D6-L10
PSSBSS-D6-L10
CODE
代号
PSSBSS
PSSASS
PSSNSS
PSSGSS
PSSBSS
PSSASS
PSSNSS
PSSGSS
D
轴径
6
6
mm
ZJGC
公差 g6
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
L
选择
mm
값 입력 L
选择
mm
cm
inch
ft
확인
B
3.5
3.5
mm
XD
d
1.6
1.6
mm
TYPE
类型
尺寸指定型
尺寸指定型
CZ
材质
45Cr
YD
硬度
-
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
2个开口销
PDF
pdf
pssbsf.pdf