??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSTB - 销轴 直柱 紧定螺钉型
Bill of material
PSTB-D13-L25-B2-S1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
D
轴径
mm
L
指定单位0.1mm
B
指定单位1mm
S
指定单位1mm
H
mm
CZ
材质
45Cr
YD
硬度
-
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
PDF
pdf
pstb.pdf