517000862
Frank
Valves
Flow meter system
Type M123
PSU/PVDF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{frank/armaturen/durchfluss-messsysteme/typ_m123/psu_pvdf/m123_asmtab.prj},{NB=517000862 (PSU/PVDF_PVC-Klebemuffe_DN010_1.5-15)},{IDNR=},{TYP=M123},{MR=PSU},{SCVIS=PVDF},{AN=PVC-Klebemuffe},{DN=DN010},{MB=1.5-15},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../parts/m123_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PSU/PVDF - Flowmeter Type M123
Bill of material
517000862
CNSORDERNO
Order number
517000862
TYP
Type
M123
MR
Measuring tube
PSU
SCVIS
Floating body
PVDF
AN
Port
PVC-Klebemuffe
PP-Schweissstutzen
PE-Schweissstutzen
PE-Schweissmuffe
PP-Schweissmuffe
PVC-Klebemuffe
PP-Schweissstutzen
PE-Schweissstutzen
PE-Schweissmuffe
PP-Schweissmuffe
DN
Nominal size
DN010
DN015
DN025
DN010
DN015
DN025
MB
Measuring range
1.5-15
2.5-25
5-50
10-100
1.5-15
2.5-25
5-50
10-100
DB
Data sheet
Produktinformationen
LS
Length Ls
-
mm
SD
Ø d
-
mm
SDU
Ø du
35
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SZ
Length z
171
mm
SDM
Ø dm
16
mm
L
Length L
165
mm
LM
Length Lm
199
mm
G
Thread
3/4
인치
W
Weight
0.08
kg