PSVY-10-M20-L-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PSVY/PSVYS - Indexing Plunger with Rest Position - Lever style - 180° Limit stop
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/psvy_psvys/psvy_b_asmtab.prj},{NB=PSVY-10-M20-L-BK},{IDNR=},{CN=PSVY-10-M20-L-BK},{B=10},{S=12},{M=M20×1.5},{D=52},{D1=20},{L=69},{L1=37},{LB=10},{SW1=30},{H=18.0},{LN=1},{LR=L},{NDM=20},{P=1.5},{PPATH=psvy/psvy_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PSVY-B - Indexing Plunger with Rest Position & Lever Cover - Lever style - 180° limit stop
Bill of material
PSVY-10-M20-L-BK
CN
Catalog number
PSVY-10-M20-L-BK
PSVY-10-M20-L-BK
B
Diameter B
10
10
mm
S
Dimension S
12
12
M
Thread
M20×1.5
M20×1.5
D
Dimension D
52
52
D1
Diameter D1
20
20
L
Dimension L
69
69
L1
Dimension L1
37
37
LB
Dimension Lb
10
10
SW1
Width across flats SW1
30
30
H
Dimension H
18.0
18.0