??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTBN__P3M - ハイトルクタイミングベルト P3M (ピッチ 3mm)
部品表
PTBN120P3M-100
PN
型番
MATMB
本体(1)材質
クロロプレンゴム(歯表面:ナイロン織布)
MATCW
心線(2)材質
ガラス繊維
BNO
ベルトNo.
120P3M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BCL
ベルト周長
120 mm
P
ピッチ
3 mm
LL
l
1.95 mm
H
2.1 mm
HH
h
1.09 mm
PLD
0.381 mm
RR
r
0.3 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
39.00 mm
NOTE
使用上の注意
-