??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTBN__P3M - Courroies synchrones à couple élevé-P3M (pas 3mm)
Nomenclature
PTBN120P3M-100
PN
Réf. pièce
MATMB
Matériau du corps principal (1)
Caoutchouc chloroprène (surface de la dent: tissu en nylon)
MATCW
Matériau du fil central (2)
Fibre de verre
BNO
N° de courroie
120P3M
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
BCL
Longueur de la circonf. de la courroie
120 mm
P
Pas
3 mm
LL
l
1.95 mm
H
2.1 mm
HH
h
1.09 mm
PLD
0.381 mm
RR
r
0.3 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
39.00 mm
NOTE
Remarque
-