??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PTBN__P3M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung P3M (Steigung 3mm)
Stückliste
PTBN120P3M-100
PN
Teile-Nr.
MATMB
Werkstoff Grundkörper (1)
Chlorophen-Gummi (Zahnoberfläche: Nylongewebe)
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Glasfaser
BNO
Riemen-Nr.
120P3M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BCL
Riemenumfang
120 mm
P
Abstand
3 mm
LL
l
1.95 mm
H
2.1 mm
HH
h
1.09 mm
PLD
0.381 mm
RR
r
0.3 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
39.00 mm
NOTE
Hinweis
-