??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PTBN__P5M - 高扭矩同步齿形带 P5M (齿距 5mm)
明细表
PTBN215P5M-100
PN
型号
MATMB
主体(1)材质
氯丁橡胶(齿表面:尼龙织布)
MATCW
芯线(2)材质
玻璃纤维
BNO
皮带编号
215P5M
BNW
皮带公称宽度
mm
NT
齿数
BCL
皮带周长
215 mm
P
螺距
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.6 mm
HH
h
1.81 mm
PLD
0.571 mm
RR
r
0.5 mm
RSSP
小带轮转速
rpm
NT1
小带轮齿数
NT2
大带轮齿数
C
C 轴的中心距
62.50 mm
NOTE
使用注意事项
-