??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTBN__P5M - Cinghie dentate per coppia elevata- P5M (Passo 5mm)
Lista materiale
PTBN215P5M-100
PN
Cod. comp.
MATMB
Materiale corpo principale (1)
Gomma cloroprenica (Superficie denti: Tela di nylon)
MATCW
Materiale anima (2)
Fibra di vetro
BNO
N. cinghia
215P5M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BCL
Lunghezza circonferenza cinghia
215 mm
P
Passo
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.6 mm
HH
h
1.81 mm
PLD
0.571 mm
RR
r
0.5 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
62.50 mm
NOTE
Nota
-