??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTBN__P8M - ハイトルクタイミングベルト P8M (ピッチ 8mm)
部品表
PTBN376P8M-150
PN
型番
MATMB
本体(1)材質
クロロプレンゴム(歯表面:ナイロン織布)
MATCW
心線(2)材質
ガラス繊維
BNO
ベルトNo.
376P8M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BCL
ベルト周長
376 mm
P
ピッチ
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.5 mm
HH
h
2.9 mm
PLD
0.686 mm
RR
r
0.8 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
100.00 mm
NOTE
使用上の注意
-