??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTBN__P8M - Cinghie dentate per coppia elevata- P8M (Passo 8mm)
Lista materiale
PTBN376P8M-150
PN
Codice componente
MATMB
Materiale corpo principale (1)
Gomma cloroprenica (Superficie denti: Tela di nylon)
MATCW
Materiale anima (2)
Fibra di vetro
BNO
N. cinghia
376P8M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BCL
Lunghezza circonferenza cinghia
376 mm
P
Passo
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.5 mm
HH
h
2.9 mm
PLD
0.686 mm
RR
r
0.8 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
100.00 mm
NOTE
Nota
-