??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTBN_UP8M - スーパーハイトルクタイミングベルト
部品表
PTBN480-UP8M-150
PN
型番
MATR
ラバー材質
クロロプレンゴム
MATCW
心線材質
ガラス心線
MATC
布材質
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-25~80
BNO
ベルトNo.
480-UP8M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BCL
ベルト周長
480 mm
PITCH
ピッチ
8 mm
LL
l
5.20 mm
H
5.20 mm
HH
h
2.90 mm
II
i
2.30 mm
PLD
0.686 mm
UM
単位質量(幅10mm)
50.8 g/m
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
152.00 mm
NOTE
使用上の注意
-