??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTBN_UP8M - Courroies de distribution à couple très élevé
Nomenclature
PTBN480-UP8M-150
PN
Réf. pièce
MATR
Matériau du caoutchouc
Caoutchouc chloroprène
MATCW
Matériau du fil central
Fil central en verre
MATC
Matériau du tissu
Tissu en nylon
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-25~80
BNO
N° de courroie
480-UP8M
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
BCL
Longueur de la circonf. de la courroie
480 mm
PITCH
Pas
8 mm
LL
l
5.20 mm
H
5.20 mm
HH
h
2.90 mm
II
i
2.30 mm
PLD
0.686 mm
UM
Masse de l'unité (largeur: 10mm)
50.8 g/m
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
152.00 mm
NOTE
Remarque
-