??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PTBN_UP8M - Synchronriemen für sehr hohe Drehmomente
Stückliste
PTBN480-UP8M-150
PN
Teile-Nr.
MATR
Werkstoff Gummi
Chloropren-Gummi
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Glasfaserstrang
MATC
Werkstoff Stoff
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-25~80
BNO
Riemen-Nr.
480-UP8M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BCL
Riemenumfang
480 mm
PITCH
Abstand
8 mm
LL
l
5.20 mm
H
5.20 mm
HH
h
2.90 mm
II
i
2.30 mm
PLD
0.686 mm
UM
Riemengewicht (Breite 10mm)
50.8 g/m
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
152.00 mm
NOTE
Hinweis
-