??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
PTL-MS:不锈钢迷你型推锁型调速阀 - 不锈钢迷你型推锁型调速阀
明细表
PTL4M5A-MS
MODEL
型号
TC
螺纹连接
CM
控制方式
SC
标准色
TT
接口牙型
D
接管口径
M
M:迷你
S
材质:不锈钢
R
M5X0.8
PA
mm
PB
9.0 mm
L
3.5 mm
C
29.5 mm
K
mm
EA
mm
EB
19.0 mm
H
9 mm