??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PU1760 - Transmitter für mobile Anwendungen
Bill of material
PU1760
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU1760: Elektronischer Drucksensor; 0...8000 psi; 9/16" - 18 UNF Außengewinde; A
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...8000 psi; 9/16" - 18 UNF Außengewinde; Analogsignal; 0,5...4,5 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PU1760
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-800PSEU96-V-DVG/DE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0