??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpanlage Aquapump Retrofit
Stückliste
AQUALI600D
PREVIEW
SA700ID04
Produktname
Nachrüstsatz Aqualift S, Duo, GTF 600
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA700ID34
max. Förderstrom
12.00 m³/h
SA810ID03
Bestell-Nummer
AQUALI600D
SA700ID37
max. Förderhöhe
8.00 m
SA700ID33
elektrische Nennleistung (P1)
0.65 W
SA700ID08
Nennbetriebsspannung
230 V
SA700ID30
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
SA700ID32
Masse netto
0.00 kg
SA700ID49
Schutzklasse
Schutzklasse I
SA700ID50
Motorschutz
intern
SA200ID03
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
SA250ID03
Wellenlage
vertikal
SA260ID03
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
SA350ID03
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
SA400ID03
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
SA460ID03
E-Motor-Anlaufart
direkt
SA500ID03
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
SA700ID06
Anschlussnennweite druckseitig
DN32, DA40
SA700ID09
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
SA700ID10
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
SA700ID11
Nennfrequenz
50 Hz
SA700ID12
Schutzart
IP 68
SA700ID13
Wärmeklasse
F
SA700ID15
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
SA700ID21
max. Betriebsdruck
800.00 hPa
SA700ID22
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.40 W
SA700ID23
Nenndrehzahl
2750 1/min
SA700ID26
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
3 A
SA700ID28
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
SA700ID29
Wellenabdichtung
RWDR
SA700ID31
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
SA700ID46
vertikaler Einbau
Ja
SA700ID48
ATEX
Nein
SA100ID04
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=AQUALI600D