??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Pumpengruppe
Stückliste
DT46043(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmun - Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überstromvorrichtung) - Wandhalterung - Flanschrohr - Pumpenkugelhahn + integr. Sperrventil vor Pumpe - Distanzstück Für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme. maximaler Betriebsdruck 10 bar (PN 10), maximale Betriebstemperatur 95 °C bei Hocheffizienzpumpen Wärmedämmung DN 25: 248 x 465 mm, Achsabstand 125 mm, Armaturlänge 411 mm Wärmedämmung DN 32: 350 x 530 x 221 mm, Achsabstand 125 mm, Armaturenlänge 445 mm Anschlüsse DN 25: Heizkreisseite G 11/2" AG flachdichtend, Kesselseite G 11/2" AG flachdichtend Anschlüsse DN 32: Heizkreisseite G 2" AG flachdichtend, Kesselseite G 2" AG flachdichtend Bei der Ausführung ohne Pumpe sind Armaturen lose miteinander verbunden und in der Wärmedämmung verpackt. Es können handelsübliche Pumpen (DN 25, Baulänge 180 mm, G 11/2" AG und DN 32, Baulänge 180 mm, G 2" AG) eingebaut werden. Hinweis: Im Auslieferungszustand ist der Vorlauf rechts. Vor- und Rücklauf können jedoch vor Ort individuell gewechselt werden.
V39
Ausführung