??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Putztüranschluss - PMSA 50
Stückliste
Inspection Tee 150/500/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
34 mm
D1
150 mm
NL
Nennlänge
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
7.354 kg