24080C31
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv18_flow_control_with_swivelling_push-in_fitting.prj},{NB=24080C31},{SHA256=3sy9b48EmUoGxjFZjftZIj0icgZzg403J0o/mWIm+Us=},{INAME=24080c31},{NAME=24080c31},{NNCUSTOM=PV18},{NTCUSTOM=Brass Flow Control with swivelling push-in fitting},{NBCUSTOM=24080C31},{LINACUSTOM=24080C31},{STEPFILE=24080C31},{PNGFILE=PV18},{DWGFILE=PV18},{CODE=24080C31},{TYPE=PV18 1/4 1/8},{MAT=Brass Nickel Plated},{OD=1/4},{D1=1/8},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=8.2},{L1IN=.323},{L2=21.2},{L2IN=.835},{L3MAX=22.5},{L3MAXIN=.886},{L4=41.3},{L4IN=1.626},{HEX=9/16},{G=34.5},{GOZ=1.217},{FLOW=OUT},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=0 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PV18 - Brass Flow Control with swivelling push-in fitting
Bill of material
24080C31
CODE
Code
24080C31
24080C31
TYPE
Type
PV18 1/4 1/8
PV18 1/4 1/8
MAT
Material
Brass Nickel Plated
OD
Øe Tube
1/4
1/4
D1
1/8
1/8
D2
12.0
12.0
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
8.2
8.2
mm
L1IN
.323
.323
in
L2
21.2
21.2
mm
L2IN
.835
.835
in
L3MAX
22.5
22.5
mm
L3MAXIN
.886
.886
in
L4
41.3
41.3
mm
L4IN
1.626
1.626
in
HEX
9/16
9/16
G
34.5
34.5
g
GOZ
1.217
1.217
oz
FLOW
OUT
OUT
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure
0 ÷ 145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air