??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV22 - Valvola di scarico rapido in linea
Lista materiale
24120032
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Alluminio Anodizzato
TUBEOD
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.