??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV23 - Valvola di non ritorno
Lista materiale
24130002
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
L1
mm
L1IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.