??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVC/EPDM - Angle seat strainer Type 36
Nomenclature
536231015
CNSORDERNO
Référence
536231015
AN
Anschluß
GH
Housing
PVC/
DIC
Seal
EPDM
DN
Nennweite DN
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Notice technique
Produktinformationen
L
Length L
124
H
Height H
75 mm
Z
Length z
150 mm
LSM
Lenght le
16 mm
K
LKR Ø K
- mm
NXD2
n x Ø d2
-
LF
Länge LF
- mm
D
Ø D
- mm