??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC/EPDM - Schrägsitz-Schmutzfänger Typ 36
Stückliste
536231015
CNSORDERNO
Bestellnummer
536231015
AN
Anschluß
GH
Gehäuse
PVC/
DIC
Dichtung
EPDM
DN
Nennweite DN
mm
SS
Siebeinsatz
ETFE
DB
Datenblatt
Produktinformationen
L
Länge L
124
H
Höhe H
75 mm
Z
Länge z
150 mm
LSM
Länge le
16 mm
K
LKR Ø K
- mm
NXD2
n x Ø d2
-
LF
Länge LF
- mm
D
Ø D
- mm