??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC-U/EPDM - Schrägsitzschmutzfänger Typ 51
Stückliste
551131015
CNSORDERNO
Bestellnummer
551131015
DIC
Dichtung
EPDM
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PVC-U/
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SDI
Ø di
15 mm
SDU
Ø du
48 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
LF
Länge Lf
193 mm
SD2
Ø d2
16 mm
SD3
Ø d3
30 mm
H
Höhe H
81 mm
SB2
Breite b2
12 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14 mm
SD
Ø d
- mm
SDR17
- mm
SDR11
- mm
SLSV
Länge lsv
- mm
SLS
Länge ls
- mm
LSV
Länge Lsv
- mm
LS
Länge Ls
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLM
Länge lm
- mm
SZ
Länge z
- mm
SDG
Ø dg
- mm
SLG
Länge lg
- mm
LG
Länge Lg
- mm
W
Gewicht W
0.5 kg