PVCTBK20
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/pvctbk.prj},{NB=PVCTBK20},{NO=20},{D=59},{DDSS=26.3},{H=82.5},{L=132},{L1=95},{W1=35.066},{W2=87.466},{W3=82},{D1=48.80},{D2=35},{D3=20},{C1=1.8},{C2=2.5},{C3=5.805},{C4=4.800},{R=42},{RH=16.134},{H1=31.0},{H2=38.5},{B1=23.400},{B2=28.5},{A1=5.699},{H3=51.0},{L2=90},{T1=22.874},{T2=26},{E=18.000},{R1=17.0},{R2=19.00},{F=5.8},{A2=1.36}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PVCTBK - Joint For PVC Pipes
明细表
PVCTBK20
PN
Part Number
PVCTBK20
PVCTBK20
NO
No.
20
20
D
59
59
mm
DDSS
ds
26.3
26.3
mm
H
82.5
82.5
mm
L
132
132
mm
L1
95
95
mm