??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PVX11-FE - Silenziatore con filo in acciaio inox
Lista materiale
I4010002
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 304
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
GOZ
oz
HEXIN
in
G
g
NL
Livello di rumore a 6 bar
dB
FT
Soglia di filtrazione
100-200 µm
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio
0 ÷ 12 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
174 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.