??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PVX18 - Regolatore con raccordo orientabile automatico
Lista materiale
I4080C31
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 316L
OD
Øe Tubo
D1
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
L4MAX
mm
L4MAXIN
in
HEX
G
- g
OZ
- oz
FLOW
Flow control
WT
Temperatura di esercizio
0 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio
0 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.