I4130002
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pvx23_check_valve.prj},{NB=I4130002},{SHA256=XD+yS9Udu8nPFjMbx1rUVG4c2RdO4o7PjKv3cgwRkMk=},{INAME=i4130002},{NAME=i4130002},{NNCUSTOM=PVX23},{NTCUSTOM=Check valve},{NBCUSTOM=I4130002},{LINACUSTOM=I4130002},{STEPFILE=I4130002},{PNGFILE=PVX23},{DWGFILE=PVX23},{CODE=I4130002},{TIPO=PVX23 00 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=1/4},{L1=55.0},{L1IN=2.165},{HEX=16},{HEXIN=.630},{G=-},{OZ=-},{WT=-10 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PVX23 - Check valve
Bill of material
I4130002
CODE
Code
I4130002
I4130002
TIPO
Type
PVX23 00 14
PVX23 00 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
1/4
1/4
L1
55.0
55.0
mm
L1IN
2.165
2.165
in
HEX
16
16
mm
HEXIN
.630
.630
in
G
-
g
OZ
-
oz
WT
Working Temperature
-10 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure
29 ÷ 145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air