??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PVX23 - Valvola di non ritorno
Lista materiale
I4130002
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 316L
D1
L1
mm
L1IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
- g
OZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-10 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.