PXAN10mb
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxan_mb.prj},{NB=PXAN10mb_mb},{TPS=FT},{TS=R},{SHAPE=N},{TYS=1},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{L6=4.000},{D2=8.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXAN, PXKN, SXPAN, SXPKN, PXAT, PXKT, SXPAT, SXPKT, PXAF, PXKF, SXPAF, SXPKF, PXYAN, PXYKN, SXYAN, SXYKN, PXYAT, PXYKT, SXYAT, SXYKT, PXYAF, PXYKF, SXYAF, SXYKF,PMXKN,SMXPKN,PMXKT,SMXPKT,PMXKF,SMXPKF,PMXYKN,SMXYKN,PMXYKT,SMXYKT,PMXYKF,SMXYKF_main body - 인덱스플런저 - 선단형상선택타입
BOM
PXAN10mb
PN
부품No.
PXAN10mb
PXAN10mb
TPS
Thread Pitch Selection
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
TS
타입선택
Return Type
Rest Position Type
Return Type
Rest Position Type
SHAPE
형상
Sphere
Tappered
Flat
Sphere
Tappered
Flat
TYS
타입선택
w/o Lock Nut
with Lock Nut
w/o Lock Nut
with Lock Nut
MATK
노브 재질
2017 Aluminum Alloy (Black Anodize)
MATMB
본체 재질
1213 Steel
303 Stainless Steel
1213 Steel
303 Stainless Steel
STMB
본체표면처리
Black Oxide
MATP
핀 부 재질
1045 Steel
HARDP
핀 경도
50~60HRC
50~60HRC
STP
핀부표면처리
Black Oxide
MATS
스프링 재질
SUS631J1
MATLN
고정용 너트 재질
-
STLN
록너트표면처리
-
M
10
10
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
5
5
mm
B
5.0
5.0
mm
L
45.0
45.0
mm
L1
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
L선택
15.0
15.0
mm
L4
L선택
5.0
5.0
mm
L5
L선택
0.0
SW1
Sw1
12
12
mm
SW2
Sw2
0
mm
SR
2.50
2.50
mm
LOADMIN
최소 하중
5.00
5.00
N
LOADMAX
최대 하중
11.5
11.5
N
L6
4.000
4.000
mm
D2
8.700
8.700
mm