??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
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
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PXC3.E16A-200A_S55376-C177
Stückliste
S55376-C177
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55376-C177
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
PXC3.E16A-200A Automatisierungsstation
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA110ID05
Warenhauptgruppe
PXC3.E16A-200A
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
SA71012ID04
Länge
162.00 mm
SA71012ID05
Breite
90.00 mm
SA71012ID06
Höhe
74.00 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
0.00 kg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55376-C177
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625012311
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumautomationsstation BACnet / IP und DALI-2
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20221025
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäudeautomatisierte Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55376-C177