PXX-10-G
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXX - 定位销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxx/pxx_g.prj},{NB=PXX-10-G},{CN=PXX-10-G},{B=10},{SMIN=10},{M=M20x1.5},{NDM=20.0},{KDM=18.160},{P=1.5},{M1=M8},{NDM2=8.0},{LM=12},{D1=25.4},{L1=33},{L2=10},{SW1=22},{LOAD=19/45},{MASS=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PXX-G - 定位销 无锁紧螺帽 无旋钮
明细表
PXX-10-G
CN
型号
PXX-10-G
PXX-10-G
B
直径 B-0.04~-0.02
10
10
SMIN
尺寸 s min.
10
10
mm
M
螺纹直径
M20x1.5
M20x1.5
M1
螺纹直径
M8
M8
LM
尺寸 Lm
12
12
mm
D1
直径 D1
25.4
25.4
mm
L1
尺寸 L1
33
33
mm
L2
尺寸 L2
10
10
mm
SW1
对边距离
22
22
mm
LOAD
负载(N) min./max.
19/45
19/45
MASS
质量
100
100
g