피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
Q198C655
Chinese Manufacturers
CQQB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/cqqb/q198c.prj},{NB=Q198C655},{D=M6},{D1=14.5},{D1MAX=14.5},{D1MIN=14.23},{K=2.5},{KMAX=2.5},{KMIN=2.25},{R=0.3},{R1=0.7},{A=2.25},{D2=10.75},{D2MAX=10.75},{D2MIN=10.5},{H=1.25},{HMAX=1.25},{HMIN=0.9},{D3=2.6},{D3MAX=2.6},{D3MIN=2.4},{L=55.0},{LMIN=54.4},{LMAX=55.6},{M=6.000},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
Q198C - Bear face projection welding stud
Bill of material
Q198C655
D
M6
M6
mm
D1
14.5
14.5
mm
D1MAX
14.5
14.5
D1MIN
14.23
14.23
mm
K
2.5
2.5
mm
KMAX
2.5
2.5
mm
KMIN
2.25
2.25
mm
R
min
0.3
0.3
mm
R1
max
0.7
0.7
mm
A
max
2.25
2.25
mm
D2
10.75
10.75
mm
D2MAX
10.75
10.75
mm
D2MIN
10.5
10.5
mm
H
1.25
1.25
mm
HMAX
1.25
1.25
mm
HMIN
0.9
0.9
mm
D3
2.6
2.6
mm
D3MAX
2.6
2.6
mm
D3MIN
2.4
2.4
mm
L
55.0
55.0
mm
LMIN
54.4
54.4
mm
LMAX
55.6
55.6
mm