??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q50 C..PP - Kuppler codiert in Schottausführung mit SERTO-Anschluss nicht absperrend
Stückliste
Q50 C04PP-6 R 298.1210.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Druck (PN)
200 bar
G
Gewinde G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
14 mm
L
54.0 mm
D
15.0 mm
B
10.0 mm
ZK
46.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Gewicht kg/100
3.500 kg
FARBE
Farbe
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)