??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
Q50 C..VM - Coupleur traversée de cloison codé avec filetage mâle obturant
Nomenclature
Q50 C04VM-1/8 R 298.2410.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
G
Filetage G
G1/8
BAR
Pression (PN)
200 bar
SW
14 mm
L
45.0 mm
D
15.0 mm
B
10.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Poids kg/100
3.600 kg
FARBE
Couleur
WERKSTOFF
Matériau
1.4571 (inox)