??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q50 C..VM - Kuppler codiert in Schottausführung mit Einschraubgewinde absperrend
Stückliste
Q50 C04VM-1/8 R 298.2410.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
G
Gewinde G
G1/8
BAR
Druck (PN)
200 bar
SW
14 mm
L
45.0 mm
D
15.0 mm
B
10.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Gewicht kg/100
3.600 kg
FARBE
Farbe
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)