카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - Q7210-B
HPC
Linear components
Rotary motion
Oblic
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/oblic/steel/q7.prj},{NB=hpc_Q7210-B},{REF=Q7210-B},{D=50},{D1=90},{B=20},{A=39.0},{CD=38.22},{CS=29.89},{VLG=6503},{VLH=7650},{MAS=0.470},{INFO=INFO},{PPATH=q7_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
Q7 - Angular contact ball bearings - Steel
Bill of material
HPC - Q7210-B
REF
Part number
Q7210-B
Q7210-B
D
Ød
50
50
mm
D1
ØD1
90
90
mm
B
20
20
mm
A
39.0
39.0
mm
CD
Dynamic load
38.22
38.22
C
CS
Static load
29.89
29.89
Co
VLG
Speed lubricant grease
6503
6503
t/min
VLH
Speed lubricant oil
7650
7650
mm
MAS
Weight
0.470
0.470
kg
INFO
Informations
정보
INFO