??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBE61.3-DP5_BPZ:QBE61.3-DP5
Stückliste
QBE61.3-DP5 Druckdiff. -Fühler 0..5 bar(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
126.000
SA71015ID05
Breite
60.000
SA71015ID06
Höhe
135.000
SA71015ID07
Masse (netto)
SA700ID18
Max. Betriebsdruck
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP54
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID11
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-15.00
SA700ID12
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
80.00
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QBE61.3-DP5
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011468
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 13 37
OMNICLASS
OmniClass Titel
Differentialdruck-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22