??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBM3120-3D_S55720-S449
Stückliste
QBM3120-3D Differenzdruckfühler(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QBM3120-3D Differenzdruckfühler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QBM3120-3D
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
101.000
SA71015ID05
Breite
49.000
SA71015ID06
Höhe
86.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.180
SA700ID18
Max. Betriebsdruck
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP54
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID11
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
0.00
SA700ID12
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
70.00
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S449
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S449
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S449
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914114570
SA810ID10
Beschreibungstext
QBM3120-3D Differenzdruckfühler
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011468
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 13 37
OMNICLASS
OmniClass Titel
Differenzdruck-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_80_51_51_37