??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
QBMC (USA) - Заглушка
Спецификация
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
№ изделия
572281
TYP
Тип
QBMC-1/8H-U
D1
Наружный диаметр шланга
1/8 Дюйм
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0010 kg
GTIN
4052568374570