??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QBMC (USA) - Tappo
Lista materiale
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
Codice prodotto
572281
TYP
Tipo
QBMC-1/8H-U
D1
Diametro esterno tubo
1/8 Pollici
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0010 kg
GTIN
4052568374570