??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
QBMLV (USA) - L型快插式螺纹接头
明细表
564727 QBMLV-10-32-UNF-1/8-U
TNR
产品代号
564727
TYP
型号
QBMLV-10-32-UNF-1/8-U
D1
螺纹
10/32 UNF-2A
D2
气管外径
1/8 英寸
NENN
额定尺寸
1.500 mm
A
3.600 mm
B
18.200 mm
C
深度
11.300 mm
E
21.500 mm
SW
扳手开口宽度
5/16 英寸
P
7.800 mm
X
7.200 mm
Y
9.200 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.0070 kg
GTIN
4052568366131