??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QBMLV (USA) - ワンタッチエルボ
部品表
564727 QBMLV-10-32-UNF-1/8-U
TNR
部品番号
564727
TYP
形式
QBMLV-10-32-UNF-1/8-U
D1
ねじ
10/32 UNF-2A
D2
チューブ外径
1/8 Inch
NENN
オリフィス径
1.500 mm
A
3.600 mm
B
18.200 mm
C
深さ
11.300 mm
E
21.500 mm
SW
5/16 Inch
P
7.800 mm
X
7.200 mm
Y
9.200 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0070 kg
GTIN
4052568366131