??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rochu
Description
QC-15W5R - Slide Mounting plate
Bill of material
QC-15W5R
MODEL
型号
QC
SERIES
Series
15W5R
B
Distance of slots
10 mm
W
Width
8 mm
T
Thick
6 mm
WEIGHT
重量
0.00 g
PI
商品信息
Product Information
COLOUR
颜色
0.75,0.75,0.75,0.00