??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QC-70300T - 复合组立式夹钳标准型
明细表
QC-70300T-84
CODE
代号
QC-70300T
ZZ
自重
250 g
YBJD
压把开合角度
210°
SBJD
手柄开合角度
134°
JCL
夹持力
300 kg
DZYS
底座样式
直底座
YBYS
压把样式
焊接压把
PDF
qc-70320.pdf
M
84