??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC1-10250-UA-4 - 水平式气动夹钳
Bill of material
QC1-10250-UA-4
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC1-10250-UA-4
CODE
QC1-10250-UA
YABA
压把样式
定点压把
DIZUO
底座样式
法兰底盘
JIA
夹持力
91 kg
YATOU
压头型号
QC-FC-14134
ZHIJING
气缸直径
32
MIANJI
气缸受压面积
70.7
ZIZHONG
自重
620 g
QIYA
最大气压
10(140) Kg/cm^2
PDF
qc1-10250-ua.pdf