??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC1-12275-A - 水平式气动夹钳-标准型
Bill of material
QC1-12275-A
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC1-12275-A
CODE
QC1-12275-A
YABA
压把样式
短U型压把
DIZUO
底座样式
法兰底盘
JIA
夹持力
340 kg
YATOU
压头型号
QC-FC-38312
ZHIJING
气缸直径
40
MIANJI
气缸受压面积
12.56
ZIZHONG
自重
1640 g
QIYA
最大气压
10(140) Kg/cm^2
PDF
qc1-12275-a.pdf